DABA, universele adapter plaatstaal voor bevestiging toeb. DABA, alu DABZADUN9006
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte53 mm
-
Lengte56 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurBlank aluminiumkleurig
-
RAL-code9006
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DABZADUN9006
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DABZADUN9006
DABA, universele adapter plaatstaal voor bevestiging toeb. DABA, alu
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF303,78 kB