DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x160 mm, NE DABA501606ELN

EAN-nummer
4012740825351
Verpakking
1 set
Artikelgroep
1E9
Brutoprijs
€ 44,40
/ set *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    160 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.