DABA, ophangbeugel plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, alulook DABA50080109006

EAN-nummer
4012740206440
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E9
Brutoprijs
€ 72,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Lengte
    70 mm
Materiaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Blank aluminium­kleurig
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.