The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • Plafondkanaal voor kantoor­ruimten
    • DABA500809VERZ
    EAN-nummer
    4012740206587
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1E9
    • Plafondkanaal voor kantoor­ruimten

    DABA, koppelset plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm DABA500809VERZ

    Brutoprijs
    € 31,30
    / Stuk *
    € 31,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    DABA, koppelset plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm

    DABA500809VERZ

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      130 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    • Kleur
      Zink

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration DABA500809VERZ
    PDF
    RoHS report DABA500809VERZ
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding DABA500809VERZ | Hager Nederland

      Afbeelding DABA500809VERZ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DABA500809VERZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad DABA500809VERZ

      DABA, koppelset plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DABA501606ELN - DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x160 mm, NE
      DABA501606ELN
      DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x160 mm, NE
      Brutoprijs
      € 46,80
      / set *
      € 46,80
      / set *
    • 2
      DABA50080109006 - DABA, ophangbeugel plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, alulook
      DABA50080109006
      DABA, ophangbeugel plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, alulook
      Brutoprijs
      € 76,10
      / Stuk *
      € 76,10
      / Stuk *
    • 3
      DABA500806ELN - DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x80 mm, NE
      DABA500806ELN
      DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x80 mm, NE
      Brutoprijs
      € 32,40
      / Stuk *
      € 32,40
      / Stuk *
    • 4
      DABA5016059006 - DABA, vlakke hoek plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook
      DABA5016059006
      DABA, vlakke hoek plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook
      Brutoprijs
      € 151,00
      / Stuk *
      € 151,00
      / Stuk *
    • 5
      DABA5008019006 - DABA, plafondkanaal 50x80 mm aluminium lengte 3m, alulook
      DABA5008019006
      DABA, plafondkanaal 50x80 mm aluminium lengte 3m, alulook
      Brutoprijs
      € 89,90
      / meter *
      € 89,90
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group