DABA, plafondkanaal 50x80 mm aluminium lengte 3m, alulook DABA5008019006

EAN-nummer
4012740206419
Verpakking
24 meter
Artikelgroep
1E9
Brutoprijs
€ 85,30
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Monta­gemateriaal kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bocht voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk voor kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • T-stuk voor kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Lengte
    3000 mm
  • Dikte materiaal
    1,80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Blank aluminium­kleurig
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.