DABA, wandrozetpaar plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, alulook DABA5008089006

EAN-nummer
4012740206679
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E9
€ 22,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Lengte
    2 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Blank aluminium­kleurig
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.