DABA, draagsteun 400-700 mm alulook DABZAB4009006

EAN-nummer
4012740207010
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E9
€ 118,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Profiel­hoogte
    30 mm
  • Profiel­breedte
    30 mm
  • Profiel­lengte
    700 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Blank aluminium­kleurig
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.