Beugel voor koppeling DABA aan DA200 flexzuil, alulook DABZADFLR9006
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Lengte80 mm
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingThermisch verzinkt
-
KleurBlank aluminiumkleurig
-
RAL-code9006
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DABZADFLR9006
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DABZADFLR9006
Beugel voor koppeling DABA aan DA200 flexzuil, alulook
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF303,78 kB