The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • Plafondkanaal voor kantoor­ruimten
    • DABA5016089006
    EAN-nummer
    4012740829304
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    1E9
    • Plafondkanaal voor kantoor­ruimten

    DABA, wandrozetpaar plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook DABA5016089006

    Brutoprijs
    € 27,70
    / set *
    € 27,70
    / set *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    DABA, wandrozetpaar plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook

    DABA5016089006

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      160 mm
    • Lengte
      2 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Blank aluminium­kleurig
    • RAL-­code
      9006

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration DABA5016089006
    PDF
    RoHS report DABA5016089006
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding DABA5016089006 | Hager Nederland

      Afbeelding DABA5016089006

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DABA5016089006 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad DABA5016089006

      DABA, wandrozetpaar plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DABZAB4009006 - DABA, draagsteun 400-700 mm alulook
      DABZAB4009006
      DABA, draagsteun 400-700 mm alulook
      Brutoprijs
      € 124,00
      / Stuk *
      € 124,00
      / Stuk *
    • 2
      DABA501606ELN - DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x160 mm, NE
      DABA501606ELN
      DABA, paar eindplaten aluminium voor plafondkanaal 50x160 mm, NE
      Brutoprijs
      € 46,80
      / set *
      € 46,80
      / set *
    • 3
      DABA5008019006 - DABA, plafondkanaal 50x80 mm aluminium lengte 3m, alulook
      DABA5008019006
      DABA, plafondkanaal 50x80 mm aluminium lengte 3m, alulook
      Brutoprijs
      € 89,90
      / meter *
      € 89,90
      / meter *
    • 4
      DABA500809VERZ - DABA, koppelset plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm
      DABA500809VERZ
      DABA, koppelset plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm
      Brutoprijs
      € 31,30
      / Stuk *
      € 31,30
      / Stuk *
    • 5
      DABA50080109006 - DABA, ophangbeugel plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, alulook
      DABA50080109006
      DABA, ophangbeugel plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, alulook
      Brutoprijs
      € 76,10
      / Stuk *
      € 76,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group