DABA, ophangbeugel plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook DABA50160109006

EAN-nummer
4012740825320
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E9
Brutoprijs
€ 113,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    78 mm
  • Breedte
    373 mm
  • Lengte
    70 mm
Materiaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Blank aluminium­kleurig
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.