DABA, T-stuk plaatstaal voor plafondkanaal 50x160 mm, alulook DABA5016079006

EAN-nummer
4012740829274
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E9
Brutoprijs
€ 159,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    160 mm
  • Lengte
    475 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Blank aluminium­kleurig
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.