Vervallen

Tastsensor, 3-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet/alu 75163385

EAN-nummer
4011334284079
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 80163785
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 123,30/ Stuk

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    55,40 mm
  • Breedte
    55,60 mm
  • Diepte
    24,60 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.