Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischak. berker Glas, polarwit 109509
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WTD7672GWGBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 12 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 4 producten beschikbaar -
Knop en knevel 2 producten beschikbaar -
Blinddeksel 2 producten beschikbaar -
Contactdoos 5 producten beschikbaar -
Draaischakelaar 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte5,80 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 109509
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 109509
Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischak. berker Glas, polarwit
PDF