Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischak. berker Glas, helder 1095
EAN-nummer
4011334006183
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K65
€ 59,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatieschakelaar 4 producten beschikbaar
-
Dimmer 4 producten beschikbaar
-
Drukknop 2 producten beschikbaar
-
Contactdoos 7 producten beschikbaar
-
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 41 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurNaturel
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Teksten
-
MontagewijzeKlembevestiging, Voor combinatiemontage
-
SeriesSerie berker Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1095
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Meer documentatie