Hotel Lefay Garda
Resort 5 stelle sul Lago di Garda dove lusso, natura e tecnologia KNX si incontrano
Non c’è luogo migliore di un resort di lusso a 5 stelle immerso nella Riviera dei Limoni per ritrovare equilibrio ed energia. Il Lefay Resort & SPA Garda rappresenta un perfetto connubio tra architettura sostenibile, design esclusivo e comfort tecnologico, affacciato su uno degli scenari più suggestivi d’Italia.
Progettato per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, il Lefay Resort sorge all’interno di un parco naturale di 11 ettari e ospita 93 suite con vista panoramica sul Lago di Garda. Ogni ambiente è pensato per offrire un’esperienza di benessere totale, dove sostenibilità e lusso procedono di pari passo.
Le camere e le aree comuni si distinguono per un interior design raffinato, valorizzato da materiali di alta qualità come legno d’ulivo, rovere naturale e marmo italiano. In questo contesto elegante e ricercato, la serie di interruttori Berker K.1 con tecnologia KNX si integra perfettamente, garantendo funzionalità avanzate e un’estetica coerente con il progetto architettonico.
Siamo orgogliosi di aver contribuito a una ristrutturazione di così alto profilo, migliorando concretamente l’esperienza degli ospiti grazie a soluzioni elettriche evolute e affidabili. Le suite e la hall sono state completamente rinnovate all’inizio del 2021, con la riapertura del resort a fine marzo.
Caratteristiche del progetto
Il Lefay Resort dispone di 93 camere e suite, con superfici che variano da 50 a 600 m².
L’atmosfera è fortemente orientata alla sostenibilità: tessuti naturali, materiali pregiati e soluzioni tecnologiche avanzate contribuiscono a creare un ambiente rilassante ed esclusivo.
La serie di interruttori e prese Berker K.1 è stata scelta per il suo design essenziale, capace di adattarsi alle linee pulite dell’interior design. L’integrazione del sistema KNX consente una gestione intelligente degli ambienti, offrendo agli ospiti comfort elevato e semplicità d’uso.
Personalizzazione Manufaktur Berker
In progetti di questo livello, la personalizzazione è un elemento chiave. Per questo è intervenuto il team Manufaktur, specializzato in soluzioni su misura.
Per il Lefay Resort sono stati realizzati abbinamenti cromatici esclusivi: perla (RAL 1013) e bianco polare (RAL 9010), perfettamente coordinati agli interni. Interruttori e prese sono stati inoltre personalizzati con simboli funzionali, chiari e intuitivi, per garantire la massima facilità di utilizzo agli ospiti.
Una collaborazione di valore
Il progetto è il risultato di una collaborazione solida e strutturata tra partner di lunga esperienza. Per la distribuzione del materiale elettrico ci siamo affidati a Selectra AG SpA di Bolzano, nostro storico partner.
La progettazione elettrica è stata curata dallo Studio Associato Stuppner Frasnelli di Bolzano, mentre l’installazione è stata realizzata dalla Enrico Colombo SpA di Sesto Calende (VA). Un lavoro di squadra che ha garantito qualità, precisione e coerenza in ogni fase del progetto.