Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 600 Mm Ral9010 FN032E
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili -
Sistema barra 23 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili -
Griglia di ventilazione 5 accessori disponibili -
Fascio di cavi 9 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 21 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Set viti di fissaggio
- Sistema barra
- Coprimoduli
- Griglia di ventilazione
- Fascio di cavi
- Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB
- Accessori comuni
- Accessori per montaggio
- Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione
- Piastra di fondo
- Base / elemento base / zoccolo
- Pannello laterale/posteriore
- Bulloni / viti / dadi
- Piastra cieca per armadio
- Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi
- Accessori/ricambi per sistemi barre
- Supporto per barra collettrice
- Pannello superiore per armadio
- Guida DIN
- Cerniera per sistemi di distribuzione
- Ventola per armadio
- Accessori per trasporto
- Dado a gabbia
- Canale
- Piastra passacavo per quadro
- Porta vetro / cieca
-
UM30A1Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
-
UT87JBarra in rame forata M10 sezione 50x5 L1000
-
UC844Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750
-
UC844EBarra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
-
UC922Barra in rame forata M10 sezione 63x5 L1750
-
UC922EBarra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
-
UC966Barra in rame forata M10 sezione 80x5 L1750
-
UC966EBarra in rame forata M10 sezione 80x10 L1750
-
UC967Barra in rame forata M10 sezione 100x5 L1750
-
UC967EBarra in rame forata M10 sezione 100x10 L1750
-
UC968EBarra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
-
UT87EBarra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
-
UM30A2Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
-
UM30A3Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
-
UM30A4Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430
-
UM30A5Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L880
-
UM92WBarra flessibile isolata in rame sezione 32x6 L2000
-
UM92XBarra flessibile isolata in rame sezione 20x2 L2000
-
UM92YBarra flessibile isolata in rame sezione 20x3 L2000
-
UM92ZBarra flessibile isolata in rame sezione 32x4 L2000
-
FL236ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
-
FL234ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
-
FL230ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
-
FL226ZGriglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
-
FL224ZGriglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
-
KZ075Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore nero L500
-
KZ074Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore blu L500
-
KZ052Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L500
-
KZ051Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore blu L500
-
KZ007Connettore ad incastro per Auxiclic per cavo sezione 6mmq
-
KZ005Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore nero L120
-
KZ004Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore blu L120
-
KZ002Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L120
-
KZ001Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore blu L120
-
UC264PRKit per 2 scatolati P250 differenziali verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC145HSistema Quadro Kit Interruttori Scatolati H630 Verticale Diff L600 H630 Ral9010
-
UC127HKit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC023HKit per 2 scatolati x250 differenziali verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC021HKit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC013HKit per scatolati x160 magnetotermico orizzontale H150 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC011HKit per scatolati x160 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC262PRKit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC263PKit per 2 scatolati P250 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC263PIKit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC263PMKit per 2 scatolati P250 motorizzati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC466XRKit per 2 scatolati x630 differenziali verticali H600 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC201Kit per apparecchi modulari 24 moduli H150 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC205Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC321HMKit per 2 scatolati x250 motorizzati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC463PRKit per 1 scatolato P630 differenziale orizzontale H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC463XRKit per 1 scatolato x630 differenziale orizzontale H300 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC464PKit per 2 scatolati P630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC464PMKit per 2 scatolati P630 motorizzati verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
-
UC464XKit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
-
FN367EPannello per fianco H2100 P600 quadro evo
-
FN366EPannello per fianco H1900 P600 quadro evo
-
FN277EPannello fronte-retro IP55 per armadio H2100 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN276EPannello fronte-retro IP55 per armadio H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN247EPannello fronte-retro IP55 per armadio H2100 L1000 RAL9010 quadro evo
-
FN246EPannello fronte-retro IP55 per armadio H1900 L1000 RAL9010 quadro evo
-
FN207EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H2100 L300 RAL9010 quadro evo
-
FN206EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H1900 L300 RAL9010 quadro evo
-
UC239Pannello frontale cieco H100 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC236Pannello frontale cieco H600 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC235Pannello frontale cieco H400 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC234Pannello frontale cieco H300 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC233Pannello frontale cieco H200 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC232Pannello frontale cieco H150 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC231Pannello frontale cieco H50 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC834Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
-
UC828Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826
-
UC827Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
-
UC826Supporto barre verticali inclinato 4P 250-630A 17, 5kA per barre spessore 5/10mm
-
UC816Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815
Proprietà tecniche
-
Altezza120 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità1000 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN032E
Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 600 Mm Ral9010
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB