Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55 WNA685B
EAN
3250617175852
Conditionnement
5 Pièces
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 26 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 17 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur (résidentiel) 27 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 16 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Nombre d'unités2
-
Hauteur76 mm
-
Largeur147 mm
-
Profondeur56 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Gammes compatiblesHager cubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Guide d'installation
Notice pour Cubyco IP44 à IP55
Guide d'installation International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-04-29
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Déclaration de conformité International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Plus de documentation