Méca. bouton poussoir LT à fermeture 1F ass. saillie/encastré cubyko, blanc WNA020B
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 27 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Matière
-
CouleurBlanc
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Face arrière interneMat
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur45 mm
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Commandes et indicateurs
-
VoyantsSans
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
Connectivité
-
Avec fixation à griffesNon
Raccordement
-
Type de connexion / priseBorne de connexion
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA020B
Méca. bouton poussoir LT à fermeture 1F ass. saillie/encastré cubyko, blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation