Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris WNA402
Également disponible en
Couleur du produit - Gris
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteur va-et-vient 11 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 7 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur pour appareils de commande 1 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 16 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes2
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur154 mm
-
Largeur83 mm
-
Profondeur38 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surEncastré
-
Position de montage/connexionHorizontal
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA402
Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF302,25 kB
Plus de documentation