Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteur à clé 2 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 11 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 7 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 17 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 29 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
Installation, montage
-
Position de montage/connexionVertical
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Gammes compatiblescubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation