Mod pous LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, blanc WNA301B
EAN
3250617175319
Conditionnement
1 pièce
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK08
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-04-29
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation