Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc WNA401B
Également disponible en
Couleur du produit - Blanc
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bouton d'arrêt d'urgence complet 4 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 7 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 23 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 22 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur83 mm
-
Profondeur39 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surEncastré
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA401B
Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Plus de documentation