The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko - modulaire
    • WNA692
    EAN
    3250617174923
    Conditionnement
    1 pièce
    • cubyko - modulaire

    Gabarit de pose Cubyko pour boîte saillie WNA692

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Gabarit de pose Cubyko pour boîte saillie

    WNA692

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      Similaire à RAL 7011
    • Matériau
      Cuivre
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      44,90 mm
    • Largeur
      44,40 mm
    • Profondeur
      33 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    • Gammes compatibles
      cubyko

    Documents

    • Image WNA692 | Hager Afrique

      Image produit WNA692

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNA692 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNA692

      Gabarit de pose Cubyko pour boîte saillie

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17 | Hager Afrique

      Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17

      PDF
      6,02 MB
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Afrique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA681B - Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc
      WNA681B
      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc
    • 2
      WNA685 - Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55
      WNA685
      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55
    • 3
      WNA686B - Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc
      WNA686B
      Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc
    • 4
      WNA683 - Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris
      WNA683
      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris
    • 5
      WNA682B - Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc
      WNA682B
      Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group