Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc WNA686B
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 24 produit(s) disponible(s) -
Bouton d'arrêt d'urgence complet 4 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 16 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 16 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Nombre d'unités2
-
Hauteur147 mm
-
Largeur76 mm
-
Profondeur56 mm
-
Profondeur de montage65 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionVertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Gammes compatiblescubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Déclaration de conformité International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF300,31 kB
Plus de documentation