cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55 WNC100
EAN
3250617171007
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat, Satiné
-
MatériauPolycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Avec couvercle à charnièreOui
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP55
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Plus de documentation