The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko - modulaire
    • WUZ690
    EAN
    3250617026901
    Conditionnement
    10 Pièces
    • cubyko - modulaire
    • cubyko complet - Pose encastrée
    • cubyko complet - Pose en saillie
    • Voir plus

    Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko WUZ690

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko

    WUZ690

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      230 - 230 V
    • Tension nominale
      230 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      0,4 mA
    Dimensions
    • Hauteur
      11 mm
    • Largeur
      25 mm
    • Profondeur
      14 mm
    Puissance
    • Courant absorbé
      0,40 mA
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WUZ690
    PDF
    Rapport RoHS WUZ690
    PDF

    Documents

    • Image WUZ690 | Hager Afrique

      Image produit WUZ690

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WUZ690 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WUZ690

      Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Afrique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ698 - Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
      WUZ698
      Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
    • 2
      WNC040 - Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
      WNC040
      Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
    • 3
      WUZ691 - Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
      WUZ691
      Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 4
      WUZ696 - Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 5
      WNC021 - cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55
      WNC021
      cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group