The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko complet - Pose en saillie
    • WNC040
    EAN
    3250617170406
    Conditionnement
    1 pièce
    • cubyko complet - Pose en saillie

    Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55 WNC040

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55

    WNC040

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câbles
    • Pièce de rechange pour installation domotique
    • WNA694

      Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA692

      Gabarit de pose pour boîte saillie cubyko

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Matériau
      Polypropylène (PP)
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Mécanisme complet avec plaque
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Touche double

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    Déclaration REACH WNC040
    PDF
    Rapport RoHS WNC040
    PDF

    Documents

    • Image WNC040 | Hager Afrique

      Image produit WNC040

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNC040 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNC040

      Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNC025 - Poussoir LT, va-et-vient éclairé en saillie, porte-étiquette cubyko, gris
      WNC025
      Poussoir LT, va-et-vient éclairé en saillie, porte-étiquette cubyko, gris
    • 2
      WNC160 - ‌Prise courant SCHUKO protection renforcée, couv clapet saillie cubyko, gris
      WNC160
      ‌Prise courant SCHUKO protection renforcée, couv clapet saillie cubyko, gris
    • 3
      WNC032 - Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
      WNC032
      Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
    • 4
      WNC033 - Arrêt d'urgence 1/4 tour Cubyko saillie Gris
      WNC033
      Arrêt d'urgence 1/4 tour Cubyko saillie Gris
    • 5
      WUZ695 - Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko
      WUZ695
      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group