Prise courant SCHUKO protection renforcée, couv clapet saillie cubyko, gris WNC160
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)24,1 %
Dimensions
-
Hauteur76 mm
-
Largeur76 mm
-
Profondeur63 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Profondeur de montage65 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseBorne de connexion
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Position de montage/connexionHorizontal
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantSCHUKO
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Type de verrouillageSans serrure
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNC160
Prise courant SCHUKO protection renforcée, couv clapet saillie cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Certificat de produit
629892.01_Test_report
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Plus de documentation