Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc WNA682B
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 7 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur va-et-vient 23 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à clé 3 produit(s) disponible(s) -
Bouton d'arrêt d'urgence complet 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 26 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Nombre d'unités2
-
Hauteur76 mm
-
Largeur147 mm
-
Profondeur56 mm
-
Profondeur de montage65 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Gammes compatiblescubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA682B
Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Plus de documentation