The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko - modulaire
    • WNA692
    EAN
    3250617174923
    Conditionnement
    1 pièce
    • cubyko - modulaire

    Gabarit de pose pour boîte saillie cubyko WNA692

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Gabarit de pose pour boîte saillie cubyko

    WNA692

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      Similaire à RAL 7011
    • Matériau
      Cuivre
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      44,90 mm
    • Largeur
      44,40 mm
    • Profondeur
      33 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    • Gammes compatibles
      cubyko

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    Déclaration REACH WNA692
    PDF
    Rapport RoHS WNA692
    PDF

    Documents

    • Image WNA692 | Hager Afrique

      Image produit WNA692

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNA692 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNA692

      Gabarit de pose pour boîte saillie cubyko

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17 | Hager Afrique

      Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17

      PDF
      6,02 MB
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Afrique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA040B - Mécanisme double interrupteur va et vient LT ass. saillie/encastré cubyko, blanc
      WNA040B
      Mécanisme double interrupteur va et vient LT ass. saillie/encastré cubyko, blanc
    • 2
      WNA689 - Cache vis pour boîte saillie cubyko
      WNA689
      Cache vis pour boîte saillie cubyko
    • 3
      WNA040 - Mécanisme double interrupteur va et vient LT ass. saillie/encastré cubyko, gris
      WNA040
      Mécanisme double interrupteur va et vient LT ass. saillie/encastré cubyko, gris
    • 4
      WNA045 - Mécanisme double bouton poussoir LT 1O/1F lumineux associable cubyko, gris
      WNA045
      Mécanisme double bouton poussoir LT 1O/1F lumineux associable cubyko, gris
    • 5
      WNA690 - Entrée pour 2 câbles cubyko, gris
      WNA690
      Entrée pour 2 câbles cubyko, gris

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group