Mécanisme arrêt d'urgence avec clé associable saillie/encastré cubyko, gris WNA032
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 21 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur75 mm
-
Hauteur75 mm
-
Profondeur85 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
Matière
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
Architecture
-
Type d'organe de commandeClé
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA032
Mécanisme arrêt d'urgence avec clé associable saillie/encastré cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
Plus de documentation