Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 27 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
-
TraitementLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Equipement
-
Avec éclairageNon
Architecture
-
Type d'organe de commandeInterrupteur
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA001
cubyko Inter VV associable gris IP55
PDF -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Plus de documentation