The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko complet - Pose en saillie
    • WNC122
    EAN
    3250617171229
    Conditionnement
    5 Pièces
    • cubyko complet - Pose en saillie

    Prise de courant double horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris WNC122

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise de courant double horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris

    WNC122

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câbles
    • Pièce de rechange pour installation domotique
    • WNA694

      Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA692

      Gabarit de pose Cubyko pour boîte saillie

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WNA686

      Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA685B

      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA685

      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA686

      cubyko Boîte double verticale vide associable gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA685B

      cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA682B

      Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA686B

      Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      250 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      Similaire à RAL 7011
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Thermoplastique
    • Traitement
      Non traité
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      76 mm
    • Largeur
      147 mm
    • Profondeur
      65 mm
    • Nombre d'unités
      2
    • Profondeur de montage
      65 mm
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Section du conducteur
      1,0 - 2,5 mm²
    • Section de conducteur (flexible), sans embout de câble
      1,0 - 2,5 mm²
    • Nombre d'entrée de câbles
      2
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Position de montage/connexion
      Horizontal
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Fiche
    • Avec fixation à griffes
      Non
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Equipement
    • Type de connecteur/prise de courant
      Broche de contact de protection
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Oui
    • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signalisation
      Non
    • Avec fermeture
      Non
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Couvercle, porte
    • Type de couvercle
      Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Sécurité
    • Avec protection renforcée des contacts
      Oui
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    • Utilisable dans une classe de protection IP supérieure
      IP55 avec couvercle fermé
    Fonctions
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    • Avec éclairage fonctionnel
      Non
    Identification
    • Avec inscription
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    Déclaration REACH WNC122
    PDF
    Rapport RoHS WNC122
    PDF

    Documents

    • Image WNC122 | Hager Afrique

      Image produit WNC122

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNC122 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNC122

      Prise de courant double horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris

      PDF
    • Licence de produit

      Image LCIE_644904B | Hager Afrique

      LCIE_644904B

      Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27

      PDF
      171,71 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      130,16 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31

      PDF
      305,19 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ698 - Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
      WUZ698
      Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
    • 2
      WUZ691 - Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
      WUZ691
      Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 3
      WUZ690 - Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
      WUZ690
      Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
    • 4
      WUZ696 - Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 5
      WNC040 - Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
      WNC040
      Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group