Mod pous LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, gris WNA301
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s) -
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Tension
-
Tension nominale250 V
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 35 °C
Textes
-
Type de commutationAvec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Produit compatible aveccubyko
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation