Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc, cubyko, blanc WNA300B
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s) -
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeCommutateur unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 35 °C
Textes
-
Type de commutationAvec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
-
Mode d'installationAvec adaptateur de montage
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Related Product TypesBoîtier en saillie, Entrée de câbles, Plaques pour appareillage mural
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA300B
Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc, cubyko, blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation