Méca. interrupteur va et vient porte-étiq. ass. saillie/encastré, cubyko, blanc WNA006B
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 1 produit(s) disponible(s) -
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 27 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant nominal IN10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage12 mm
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseBorne de connexion
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementPour borne N, Avec borne enfichable
-
ÉclairageAvec unité LED bleue 230 V., Pour éclairage
-
Bouton poussoirNo
Equipement
-
Avec éclairageOui
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA006B
Méca. interrupteur va et vient porte-étiq. ass. saillie/encastré, cubyko, blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation