Interrupteur à clé 3 positions Cubyko associable Gris WNA036
EAN
3250617174367
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 18 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
Architecture
-
Type d'organe de commandeClé
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Plus de documentation