Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 21 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
-
FinitionMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeCommutateur bipolaire
Tension
-
Tension nominale240 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Type de verrouillageSerrure différente
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
Raccordement
-
Type de connexion / priseBorne à vis
Equipement
-
Si clé est amovibleOui
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Related Product TypesBoîtier en saillie, Plaques pour appareillage mural
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNC035
Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Plus de documentation