The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko - modulaire
    • WNC033
    EAN
    3250617170338
    Conditionnement
    1 pièce
    • cubyko - modulaire
    • cubyko complet - Pose en saillie
    • Voir plus

    Arrêt d'urgence 1/4 tour Cubyko saillie Gris WNC033

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Arrêt d'urgence 1/4 tour Cubyko saillie Gris

    WNC033

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 21 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câbles
    • Pièce de rechange pour installation domotique
    • WNA694

      Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA692

      Gabarit de pose Cubyko pour boîte saillie

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WNA681

      cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA403

      Support triple horizontal associable encastré, joint étanchéité, cubyko gris

      0,00 €  / *
    • WNA403B

      Support triple horizontal associable encastré, joint étanchéité, cubyko blanc

      0,00 €  / *
    • WNA402

      Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris

      0,00 €  / *
    • WNA402B

      Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      0,00 €  / *
    • WNA401

      Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris

      0,00 €  / *
    • WNA401B

      Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      0,00 €  / *
    • WNA686B

      Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA682B

      Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA683

      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris

      0,00 €  / *
    • WNA684

      cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA686

      Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA681B

      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA685B

      cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA686

      cubyko Boîte double verticale vide associable gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA685

      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA683B

      cubyko Boîte triple horizontale vide associable blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA681

      cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA408B

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA408

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      75 mm
    • Hauteur
      75 mm
    • Profondeur
      64 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    Tension
    • Tension nominale
      250 - 250 V
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -15 - 30 °C
    Matière
    • Matériau
      Polypropylène (PP)
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Bouton poussoir/rotatif

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    Déclaration REACH WNC033
    PDF
    Rapport RoHS WNC033
    PDF

    Documents

    • Image WNC033 | Hager Afrique

      Image produit WNC033

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNC033 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNC033

      Arrêt d'urgence 1/4 tour Cubyko saillie Gris

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      100,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ698 - Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
      WUZ698
      Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
    • 2
      WUZ691 - Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
      WUZ691
      Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 3
      WUZ690 - Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
      WUZ690
      Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
    • 4
      WUZ696 - Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 5
      WNC040 - Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
      WNC040
      Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group