Mécanisme prise de courant 2P+T associable saillie/encastré cubyko, gris WNA100
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 27 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant nominal IN16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Profondeur de montage22 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
-
Position de montage/connexionHorizontal
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA100
Mécanisme prise de courant 2P+T associable saillie/encastré cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Plus de documentation