Méca. prise courant 2P+T à détrompage associable saillie/encastré cubyko, blanc WNA105B
Également disponible en
Couleur du produit - Blanc pur
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
-
Profondeur de montage22 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage12 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
-
Position de montage/connexionHorizontal
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
-
Pré-équipé avecPrise de courant
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Type de verrouillageSans serrure
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA105B
Méca. prise courant 2P+T à détrompage associable saillie/encastré cubyko, blanc
PDF -
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF227,13 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Plus de documentation