Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin encastré blanc IP55 WNE023B
EAN
3250617173230
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
Face arrière interneMat
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Commandes et indicateurs
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation