The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko - modulaire
    • WUZ695
    EAN
    3250617026956
    Conditionnement
    10 Pièces
    • cubyko - modulaire
    • cubyko complet - Pose encastrée
    • cubyko complet - Pose en saillie
    • Voir plus

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko WUZ695

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    WUZ695

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      250 - 250 V
    • Tension nominale
      250 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      0,4 mA
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WUZ695
    PDF
    Rapport RoHS WUZ695
    PDF

    Documents

    • Image WUZ695 | Hager Afrique

      Image produit WUZ695

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WUZ695 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WUZ695

      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNC040 - Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
      WNC040
      Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
    • 2
      WNC001B - Interrupteur va-et-vient LT saillie, complet, cubyko, blanc
      WNC001B
      Interrupteur va-et-vient LT saillie, complet, cubyko, blanc
    • 3
      WNC123 - Prise de courant triple horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris
      WNC123
      Prise de courant triple horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris
    • 4
      WNC021 - cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55
      WNC021
      cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55
    • 5
      WNC032 - Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
      WNC032
      Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group