The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko complet - Pose en saillie
    • WNC025
    EAN
    3250617170253
    Conditionnement
    10 Pièces
    • cubyko complet - Pose en saillie

    Poussoir LT, va-et-vient éclairé en saillie, porte-étiquette cubyko, gris WNC025

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Poussoir LT, va-et-vient éclairé en saillie, porte-étiquette cubyko, gris

    WNC025

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
    • Insert d'éclairage pour installation 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 27 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câbles
    • Pièce de rechange pour installation domotique
    • Insert d'éclairage pour installation
    • WNA694

      Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA692

      Gabarit de pose Cubyko pour boîte saillie

      0,00 €  / *
    • WUZ691

      Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WNA683

      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris

      0,00 €  / *
    • WNA403

      Support triple horizontal associable encastré, joint étanchéité, cubyko gris

      0,00 €  / *
    • WNA403B

      Support triple horizontal associable encastré, joint étanchéité, cubyko blanc

      0,00 €  / *
    • WNA402

      Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris

      0,00 €  / *
    • WNA402B

      Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      0,00 €  / *
    • WNA401

      Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris

      0,00 €  / *
    • WNA401B

      Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc

      0,00 €  / *
    • WNA693

      Entrée presse étoupe M20 pour câble diamètre 7 à 14mm cubyko, gris

      0,00 €  / *
    • WNA691

      Entrée pour1 câble/tube 16-25mm cubyko, gris

      0,00 €  / *
    • WNA691B

      Entrée pour1 câble/tube 16-25mm cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA690

      Entrée pour 2 câbles cubyko, gris

      0,00 €  / *
    • WNA690B

      Entrée pour 2 câbles cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA686B

      Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA682B

      Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA694

      Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA684

      cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA681

      cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA681B

      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      0,00 €  / *
    • WNA685B

      cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA686

      cubyko Boîte double verticale vide associable gris IP55

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant de commutation
      10 A
    Tension
    • Tension nominale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Touche simple
    • Nombre de pôles
      1
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Thermoplastique
    • Traitement
      Non traité
    • Transparent
      Non
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    • Face arrière interne
      Mat
    Dimensions
    • Hauteur
      55,50 mm
    • Largeur
      55,50 mm
    • Profondeur
      27,80 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      0
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage
      12 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    • Type de bouton poussoir
      Poussoir simple
    • Contact d'acquittement
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Oui
    • Gammes compatibles
      cubyko

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    Déclaration REACH WNC025
    PDF
    Rapport RoHS WNC025
    PDF

    Documents

    • Image WNC025 | Hager Afrique

      Image produit WNC025

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNC025 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNC025

      Poussoir LT, va-et-vient éclairé en saillie, porte-étiquette cubyko, gris

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Afrique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Licence de produit

      Image LCIE_643689B | Hager Afrique

      LCIE_643689B

      Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09

      PDF
      191,18 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ696 - Lampe bleu pour témoin forme &quot;L&quot; 250V cubyko
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 2
      WNC040 - Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
      WNC040
      Double va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55
    • 3
      WUZ691 - Lampe rouge pour témoin forme &quot;L&quot; 250V cubyko
      WUZ691
      Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
    • 4
      WUZ690 - Lampe bleu pour signalisation forme &quot;L&quot; 250V cubyko
      WUZ690
      Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
    • 5
      WNC021 - cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55
      WNC021
      cubyko Poussoir 1O/1F à voyant saillie gris IP55

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group