Mécanisme double poussoir LT 1O/1F associable saillie/encastré cubyko, blanc WNA044B
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsComplétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 27 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Matière
-
CouleurBlanc
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur42 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Commandes et indicateurs
-
VoyantsEn accessoire
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirDouble bouton-poussoir
-
Contact d'acquittementNon
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA044B
Mécanisme double poussoir LT 1O/1F associable saillie/encastré cubyko, blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation