Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
MatériauPolypropylène (PP)
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA023B
cubyko Poussoir à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55
PDF -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Plus de documentation