Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat, Satiné
-
MatériauPolycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Nombre d'unités1
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Position de montage/connexionHorizontal
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Avec couvercle à charnièreOui
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP55
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNC100
cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55
PDF -
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Plus de documentation