cubyko Poussoir à fermeture 1F à voyant témoin associable gris IP55 WNA023
EAN
3250617174237
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Matière
-
CouleurGris
-
MatériauPolypropylène (PP)
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation