cubyko Poussoir 1F à voyant témoin saillie gris IP55 WNC023
EAN
3250617170239
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 27 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Matière
-
CouleurGris
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
Face arrière interneMat
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur64 mm
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation