The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • cubyco
  • cubyko - modulaire
  • WNA450
  • Appareillage Mural

Support adaptateur pour mécanisme gallery, associable cubyko, gris WNA450

EAN
3250617174503
Conditionnement
1 pièce
Outils de conception
  • Outils de-DE 2025-04-29

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Support adaptateur pour mécanisme gallery, associable cubyko, gris

WNA450

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WNA681
WNA681
cubyko Boîte simple vide associable gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Références concernées 8 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401B

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408B

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402B

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403B

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Matériau
    Plastique
Dimensions
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur
    33 mm
  • Gammes compatibles
    Hager cubyko

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image WNA450 | Hager Afrique

    Image produit WNA450

  • Outils

    Image Outils de-DE 2025-04-29 | Hager Afrique

    Outils de-DE 2025-04-29

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-01-10 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2022-01-10

    PDF
    79,53 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC036 - Interrupteur à clé 3 positions stables saillie cubyko, gris
    WNC036
    Interrupteur à clé 3 positions stables saillie cubyko, gris
  • 2
    WNA008B - Méca. interrupteur bipolaire touche "0/1" ass. saillie/encastré, cubyko,blanc
    WNA008B
    Méca. interrupteur bipolaire touche "0/1" ass. saillie/encastré, cubyko, blanc
  • 3
    WNA300B - Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc, cubyko, blanc
    WNA300B
    Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc, cubyko, blanc
  • 4
    WNA021 - cubyko Poussoir 1O/1F lumineux associable gris IP55
    WNA021
    cubyko Poussoir 1O/1F lumineux associable gris IP55
  • 5
    WNA033 - Mécanisme arrêt d'urgence 1/4 tour associable saillie/encastré cubyko, gris
    WNA033
    Mécanisme arrêt d'urgence 1/4 tour associable saillie/encastré cubyko, gris

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group